6G研究のスペクトラムはサブテラヘルツへ
  • ブートキャンプ
  • 6 製品

Keysightのエンジニアとともに、90~300 GHzサブテラヘルツ帯の詳細を解説します。世代交代のたびに、研究者は新しいスペクトラムの割り当てを確認し、既存スペクトラムの利用効率の改善に取り組んでいます。5Gに割り当てられたサブTHz帯は、極めて高いデータレートをサポートできるため、6G研究の焦点となっています。本コースでは、研究のデモや、今すぐラボで実践できるステップバイステップのガイダンスを通じて、90~300 GHzのサブTHz帯を探索する方法を解説します。コースを修了する頃には、サブテラヘルツなどの新しい周波数オプションが6Gのスペクトラムとして検討されている理由をご理解いただけるようになります。

 

学び:

• 6G研究をサポートするため、100ギガビット/秒(Gbps)から1テラビット/秒(Tbps)のデータスループットを実現 

• サブテラヘルツ周波数帯におけるシステムパフォーマンスを評価するためのチャネル伝搬特性の理解

• Dバンドでの広帯域幅を使用した6Gチャネルサウンディング研究の実施

 

本コースは、RF研究エンジニア、または6Gのスペクトラムオプションについてより深い理解を得たいと考えている方に最適です。

レッスン