Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 寬動態範圍功率感測器在廣泛的範圍內提供精確可靠的功率量測。這些感測器專為嚴苛的射頻和微波應用設計,提供從 10 MHz 到 33 GHz 的廣泛頻率覆蓋,確保在各種測試環境中的多功能性。憑藉高達每秒 50,000 次讀數的高取樣率,它們能以卓越的準確度捕捉快速變化的訊號。其 4 路二極體堆疊設計實現無縫的範圍轉換,消除量測間隙並提高複雜和動態訊號分析的準確度。無論是在無線通訊、雷達測試還是半導體特性分析中,Keysight 寬動態範圍功率感測器都能提供高性能功率量測所需的精確度和速度。
提供涵蓋寬廣動態範圍的精確功率量測,實現弱訊號和強訊號之間的無縫切換。
提供快速的量測速度,可在動態和時間敏感的測試環境中精確捕捉功率位準的快速變化。
在寬廣的頻率範圍內提供一致的功率量測性能,非常適合多頻段裝置特性分析和系統測試。
透過結合 4 路徑二極體堆疊設計和並行資料擷取路徑,確保無縫的範圍轉換和高準確度。
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
Type-N, APC, 3.5 mm (m)
Measurement type
CW only, Peak, Average, Peak-to-average
Keysight U/L2050/60 X 系列寬動態範圍功率感測器,助您準確量測任何調變信號。USB/LAN 連接機型擁有 -70 到 +26 dBm 的寬動態範圍。這款感測器可針對任何調變信號提供非常準確且可重褍的功率量測,並具備每秒 50,000 筆讀值的超快量測速度,可提升製造量測速率。使用者也可利用內部歸零和校驗功能,節省時間並減少量測不確定性。Keysight BenchVue 軟體支援 U/L2050/60 X 系列。Benchvue 讓您能輕鬆地控制您的功率錶進行資料紀錄,並透過多種顯示選項顯示量測結果,而無需任何編程。只需將感測器連接到安裝 BenchVue BV0007B 功率錶/感測器控制與分析應用軟體的 PC,便可執行平均功率量測和分析。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
寬動態範圍功率感測器是一種 RF/微波裝置,設計用於精確量測寬廣輸入範圍內的功率位準,通常從 –60 dBm 到 +20 dBm 或更高。這種寬廣的範圍使感測器能夠處理極低和相對高功率的訊號,而不會犧牲準確度。
透過涵蓋如此廣泛的頻譜,單一感測器可消除測試期間切換感測器或新增外部衰減器的需求,從而簡化工作流程。此功能對於測試輸出功率差異很大的裝置特別有用,例如多模無線發射器或可變增益放大器。
感測器動態切換偵測路徑並應用校準,以在整個範圍內保持高準確度和線性度。寬動態範圍功率感測器為全面的功率量測提供了高效的解決方案,而不會影響效能或需要複雜的設定變更。
寬動態範圍功率感測器通常採用雙路徑二極體偵測架構,並結合訊號處理:
雙偵測路徑
針對低電平訊號最佳化的高靈敏度路徑,能以高準確度擷取微弱的 RF 功率。
寬範圍路徑可處理較高功率的訊號,而不會飽和。
自動路徑選擇
感測器的內部處理器根據輸入功率位準動態切換路徑,以在整個動態範圍內保持線性度和準確度。
溫度和頻率補償
內建校準資料和演算法可修正溫度變化、頻率相關響應和二極體非線性。
快速量測速度
儘管動態範圍寬廣,這些感測器仍能提供快速、即時的量測,適用於自動化測試。
寬動態範圍感測器在訊號功率位準變化很大,或在不中斷測試流程的情況下遇到多種測試條件的情境中非常有用:
生產測試與自動測試設備 (ATE)
量測元件或裝置具有廣泛變化的輸出功率的測試系統,可受益於單一感測器解決方案。
無線裝置特性分析
評估在多種功率狀態下運作的發射器,例如具有可變輸出位準的智慧型手機或 IoT 裝置。
元件和子系統驗證
測試放大器、衰減器和混頻器在整個工作功率範圍內的效能,無需更換感測器或新增外部衰減器。
研發
透過消除在測試不同功率範圍時切換感測器的需求,簡化實驗設定。
現場與維護測試
在功率位準不可預測的環境中提供彈性的量測能力。