키사이트 넓은 다이내믹 레인지 전력 센서는 광범위한 범위에서 정밀하고 신뢰할 수 있는 전력 측정을 제공합니다. 까다로운 RF 및 마이크로웨이브 애플리케이션을 위해 설계된 이 센서는 10MHz ~ 33GHz의 넓은 주파수 범위를 제공하여 다양한 테스트 환경에서 다용도성을 보장합니다. 초당 최대 50,000회 판독의 높은 샘플링 속도로 빠르게 변화하는 신호를 탁월한 정확도로 캡처합니다. 4경로 다이오드 스택 설계는 원활한 범위 전환을 가능하게 하여 측정 간격을 없애고 복잡하고 동적인 신호 분석의 정확도를 향상시킵니다. 무선 통신, 레이더 테스트 또는 반도체 특성화 등 어떤 분야에서든 키사이트 넓은 다이내믹 레인지 전력 센서는 고성능 전력 측정에 필요한 정밀도와 속도를 제공합니다.
넓은 다이내믹 레인지에 걸쳐 정확한 전력 측정을 제공하여 약한 신호와 강한 신호 간의 원활한 전환을 가능하게 합니다.
동적이고 시간에 민감한 테스트 환경에서 전력 레벨의 급격한 변화를 정확하게 포착하기 위해 빠른 측정 속도를 제공합니다.
광범위한 주파수 범위에서 일관된 전력 측정 성능을 제공하며, 다중 대역 디바이스 특성화 및 시스템 테스트에 이상적입니다.
4경로 다이오드 스택 설계와 병렬 데이터 수집 경로를 결합하여 원활한 범위 전환과 높은 정확도를 보장합니다.
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
Type-N, APC, 3.5 mm (m)
Measurement type
CW only, Peak, Average, Peak-to-average
E4412A
E4412A CW 전력 센서는 10 MHz~18 GHz의 주파수 범위, -70 ~ +20 dBm(90 dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
E4413A
E4413A CW 전력 센서는 50 MHz ~ 26.5 GHz의 주파수 범위, -70 ~ +20 dBm(90 dB 동적 범위)의 전력 범위에서 평균 전력을 측정합니다.
L2063XA
키사이트 L2063XA는 빠르고 정확하며 넓은 동적 범위를 가진 10MHz – 33GHz 대역의 GHz LAN 피크 전력 센서입니다.
키사이트테크놀로지스 U/L2050/60 X-시리즈 넓은 동적 범위 파워 센서로 모든 변조 신호를 정확하게 측정하십시오. USB/LAN 커넥티비티 모델은 -70~+26dBm을 망라하는 넓은 동적 범위와 함께 제공됩니다. 이 센서는 모든 변조 신호에 대해 매우 정확하고 반복 가능한 전력 측정을 제공하며 더 높은 제조 스루풋을 실현하는 초당 50,000회 판독의 초고속 측정 속도를 갖추고 있습니다. 또한 사용자는 내부 제로화 및 교정 기능을 통해 시간을 단축하고 측정 불확실성을 줄일 수 있습니다. U/L2050/60 X-시리즈는 키사이트 BenchVue 소프트웨어가 지원합니다. BenchVue는 프로그래밍할 필요 없이 파워 미터를 간편하게 제어해서 데이터를 기록하고 다양한 디스플레이 옵션으로 측정을 시각화할 수 있습니다. BenchVue BV0007B 파워 미터/센서 제어 및 분석 앱을 설치한 PC에 센서를 연결하면 평균 전력 측정 및 분석을 수행할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광대역 다이내믹 레인지 전력 센서는 일반적으로 –60dBm에서 +20dBm 이상에 이르는 넓은 입력 범위에서 전력 레벨을 정확하게 측정하도록 설계된 RF/마이크로웨이브 장치입니다. 이 넓은 범위 덕분에 센서는 정확도를 희생하지 않고도 매우 낮은 전력 신호와 비교적 높은 전력 신호를 모두 처리할 수 있습니다.
이처럼 광범위한 스펙트럼을 커버함으로써 단일 센서로 테스트 중 센서를 교체하거나 외부 감쇠기를 추가할 필요가 없어 워크플로우가 간소화됩니다. 이 기능은 다중 모드 무선 송신기 또는 가변 이득 증폭기와 같이 출력 전력이 크게 다른 디바이스를 테스트하는 데 특히 유용합니다.
이 센서는 감지 경로를 동적으로 전환하고 보정을 적용하여 전체 범위에서 높은 정확도와 선형성을 유지합니다. 광대역 다이내믹 레인지 전력 센서는 성능 저하 없이 또는 복잡한 설정 변경 없이 포괄적인 전력 측정을 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다.
광대역 다이내믹 레인지 전력 센서는 일반적으로 신호 처리와 결합된 2경로 다이오드 감지 아키텍처를 사용합니다.
듀얼 감지 경로
저레벨 신호에 최적화된 고감도 경로는 약한 RF 전력을 높은 정확도로 캡처합니다.
광범위 경로는 포화 없이 더 높은 전력 신호를 처리합니다.
자동 경로 선택
센서의 내부 프로세서는 입력 전력 수준에 따라 경로를 동적으로 전환하여 전체 동적 범위에서 선형성 및 정확도를 유지합니다.
온도 및 주파수 보상
내장된 교정 데이터 및 알고리즘은 온도 변화, 주파수 종속 응답 및 다이오드 비선형성을 보정합니다.
빠른 측정 속도
넓은 동적 범위에도 불구하고 이 센서는 자동화된 테스트에 적합한 신속한 실시간 측정을 제공합니다.
넓은 동적 범위 센서는 신호 전력 레벨이 광범위하게 변하거나 테스트 흐름을 중단하지 않고 여러 테스트 조건을 처리해야 하는 시나리오에서 유용합니다.
생산 테스트 및 자동 테스트 장비(ATE)
출력 전력이 광범위하게 변하는 부품 또는 디바이스를 측정하는 테스트 시스템은 단일 센서 솔루션의 이점을 얻습니다.
무선 디바이스 특성화
스마트폰 또는 가변 출력 레벨을 가진 IoT 디바이스와 같이 여러 전력 상태에서 작동하는 송신기를 평가합니다.
구성 요소 및 서브시스템 검증
센서를 변경하거나 외부 감쇠기를 추가하지 않고 전체 작동 전력 범위에 걸쳐 증폭기, 감쇠기 및 믹서를 테스트하십시오.
연구 개발
다양한 전력 체제 테스트 시 센서 전환 필요성을 없애 실험 설정을 간소화합니다.
현장 및 유지보수 테스트
전력 레벨을 예측할 수 없는 환경에서 유연한 측정 기능을 제공합니다.