Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの広ダイナミックレンジ・パワー・センサは、広範囲にわたる正確で信頼性の高い電力測定を提供します。要求の厳しいRFおよびマイクロ波アプリケーション向けに設計されたこれらのセンサは、10 MHzから33 GHzまでの広範な周波数カバレッジを提供し、さまざまなテスト環境での汎用性を保証します。最大50,000回/秒の高速サンプリング・レートにより、急速に変化する信号を卓越した精度で捕捉します。4パス・ダイオード・スタック設計により、シームレスなレンジ遷移が可能になり、測定ギャップを排除し、複雑でダイナミックな信号解析の精度を向上させます。ワイヤレス通信、レーダー・テスト、半導体特性評価のいずれにおいても、キーサイトの広ダイナミックレンジ・パワー・センサは、高性能電力測定に必要な精度と速度を提供します。
広いダイナミックレンジにわたって正確な電力測定を提供し、弱い信号と強い信号の間でシームレスな切り替えを可能にします。
動的で時間制約のあるテスト環境において、電力レベルの急激な変化を正確に捕捉するための高速な測定速度を実現します。
広範な周波数範囲にわたって一貫した電力測定性能を提供し、マルチバンドデバイスの特性評価およびシステムテストに最適です。
4パスダイオードスタック設計と並列データ収集パスの組み合わせにより、シームレスなレンジ遷移と高精度を実現します。
Frequency range
10 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 26.5 GHz, 10 MHz to 33 GHz
Power range
-70 to +20 dBm
Connector type
Type-N, APC, 3.5 mm (m)
Measurement type
CW only, Peak, Average, Peak-to-average
E4412A
E4412A CWパワーセンサは、10 MHz~18 GHzの周波数レンジ、-70~+20 dBmのパワーレンジ(90 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
E4413A
E4412A CWパワーセンサは、50 MHz~26.5 GHzの周波数範囲、-70~+20 dBmのパワー範囲(90 dBのダイナミックレンジ)で、平均パワーを測定できます。
L2063XA
キーサイト L2063XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのLANピーク・パワー・センサです。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
広ダイナミックレンジパワーセンサは、通常-60 dBmから+20 dBm以上までの広い入力範囲にわたって電力レベルを正確に測定するように設計されたRF/マイクロ波デバイスです。この広い範囲により、センサは非常に低い電力信号と比較的高い電力信号の両方を、精度を犠牲にすることなく処理できます。
このように広範なスペクトルをカバーすることで、単一のセンサーで、テスト中にセンサーを切り替えたり、外部アッテネーターを追加したりする必要がなくなり、ワークフローが簡素化されます。この機能は、マルチモード無線送信機や可変ゲインアンプなど、出力電力が大きく異なるデバイスのテストに特に役立ちます。
センサは検出パスを動的に切り替え、校正を適用して、全範囲にわたって高い精度と直線性維持します。広ダイナミックレンジパワーセンサは、性能を損なったり、複雑なセットアップ変更を必要とせずに、包括的な電力測定のための効率的なソリューションを提供します。
広ダイナミックレンジパワーセンサは通常、信号処理と組み合わせた2パスダイオード検出アーキテクチャを採用しています。
デュアル検出パス
低レベル信号向けに最適化された高感度パスは、微弱なRFパワーを高精度で捕捉します。
広範囲パスは、飽和することなくより高いパワー信号を処理します。
自動パス選択
センサの内部プロセッサは、入力電力レベルに基づいてパス間を動的に切り替え、ダイナミックレンジ全体にわたって直線性および精度を維持します。
温度および周波数補償
内蔵の校正データとアルゴリズムは、温度変動、周波数依存応答、およびダイオードの非線形性を補正します。
高速測定
広いダイナミックレンジにもかかわらず、これらのセンサは自動テストに適した迅速なリアルタイム測定を提供します。
広ダイナミックレンジセンサは、信号電力レベルが大きく変動するシナリオや、テストフローを中断することなく複数のテスト条件に遭遇するシナリオで価値があります。
生産テストおよび自動テスト装置 (ATE)
出力電力が大きく変動するコンポーネントやデバイスを測定するテストシステムには、単一のセンサーソリューションが有効です。
無線デバイス特性評価
可変出力レベルを持つスマートフォンやIoTデバイスなど、複数の電力状態にわたって動作する送信機を評価します。
コンポーネントおよびサブシステム検証
センサーを変更したり、外部アッテネータを追加したりすることなく、アンプ、アッテネータ、ミキサを全動作電力範囲にわたってテストします。
研究開発
さまざまな電力レジームをテストする際にセンサーを切り替える必要をなくすことで、実験セットアップを簡素化します。
フィールドおよびメンテナンス試験
電力レベルが予測不能な環境で、柔軟な測定機能を提供します。