LAN ワイド・ダイナミックレンジ アベレージ&ピーク パワーセンサ

キーサイト L2063XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~33 GHzのLANピーク・パワー・センサです。

製品画像
  • Connector type

    3.5 mm (m)

  • Frequency range

    10 MHz to 33 GHz

  • Power range

    -70 to +26 dBm

  • Measurement type

    Peak, Average, Peak-to-average

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

L2063XA  LAN 広ダイナミックレンジ 平均およびピーク電力センサー
L2063XA LAN 広ダイナミックレンジ 平均およびピーク電力センサー

モデル:

L2063XA

数量

オプション

1

LAN広ダイナミックレンジピーク/平均パワーセンサ、10 MHz - 33 GHz | KeysightCareテクニカルサポート - 5年 | キーサイト保証への返品 - 5年

1

タイプ3.5 mm (m) コネクタ

1

LANケーブル、5フィート (1.5m)

ハイライト

  • 周波数レンジ: 10 MHz~33 GHz
  • -70~+26dBmの広いダイナミックレンジでLAN接続を実現し、小信号測定に対応
  • 50,000回/秒の高速リアルタイム測定
  • 可変サンプリングレート1Mサンプル/秒、ロングメモリ1Mサンプルデータ保存
  • デッドタイムのないリアルタイム測定により、すべての連続パルスを確実に測定
  • アベレージモードの時間選択機能により、フル・ダイナミック・レンジで平均/時間を選択できる平均パワー測定に対応
  • 内部ゼロ調整と自動校正機能により、時間の短縮および測定の不確かさの低減
  • BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属。 BenchVueソフトウェアの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単になります。
キーサイト Warranty ロゴ