寬動態範圍功率感測器,E 系列

E4412A CW 功率感測器可量測 10 MHz 至 18 GHz 頻率範圍內的平均功率,以及 -70 至 +20 dBm 的功率範圍 (90 dB 動態範圍)。

產品影像
  • Measurement type

    CW only

  • Connector type

    Type-N

  • Frequency range

    10 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -70 to +20 dBm

熱門配置

查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。

E4412A 寬動態範圍功率感測器,E 系列
E4412A 寬動態範圍功率感測器,E 系列

型號:

E4412A

數量

選購項目

1

CW 功率感測器,10 MHz 至 18 GHz,-70 至 +20 dBm | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | 送回 Keysight 保固 - 3 年。| 隨附配件保固 3 個月

1

N 型連接器,10 MHz 至 18 GHz

焦點訊息

  • 快速量測速度,每秒高達 400 次讀數
  • 寬動態範圍 (-70 dBm 至 +20 dBm)
  • 校準因數、線性度與溫度補償資料儲存在 EEPROM 中
  • 優異的駐波比 (SWR),可降低失配不確定度
  • 準確校準並可追溯至 NIST
  • 與 EPM (N1913A/14A、E4418B/19B)、EPM-P (E4416A/17A) 和 P 系列 (N1911A/12A) 功率計相容