使用以下篩選條件,尋找適用於您的特定儀器的軟體。

Pathwave test software

顯示 7 個 (共 7 個)

影像:PathWave BenchVue 功率鎖/感測器應用軟體
PathWave BenchVue 功率記錄器/感測器應用軟體
型號
BV0007B

利用 Keysight PathWave BenchVue 功率錶/感測器測試應用軟體,您可用各種顯示選項記錄資料並顯示量測結果,進而快速進行分析

PathWave BenchVue Complete Control 系列的影像
PathWave BenchVue Complete Control 系列
型號
BV9001B

直覺地控制您的頻譜或信號分析儀,以便快速擷取螢幕截圖、建立自動化測試序列、記錄軌跡資料,以進行更有效率的分析。

PathWave BenchVue 萬用計頻器應用軟體的影像
PathWave BenchVue 萬用計頻器應用軟體
型號
BV0011B

利用 PathWave BenchVue 萬用計頻器應用軟體,您可輕鬆控制您的計頻器,以便建立自動化測試、查看量測結果、記錄/匯出資料。

436A 與 437B 程式碼相容性圖示
 適用於 436A 和 437B 的程式碼相容性
型號
N6901A

N6901A 是 N1913/14A EPM 系列功率計,可向後相容於舊版 436A 和 437B 功率計。

438A 程式碼相容性圖示
 適用於 438A 的程式碼相容性
型號
N6902A

N6902A 的程式碼與舊型 438A 功率計向後相容,可搭配 N1913/14A EPM 系列功率計使用。

影像:平衡式熱電偶功率感測器應用軟體
平衡式熱電偶功率感測器應用軟體
型號
N8480SBSA

平衡式熱電偶功率感測器應用軟體可執行平衡演算法並顯示量測結果,它可與 N848xS 平衡式熱電偶功率感測器、電源量測設備(SMU)和數位萬用電錶(DMM)搭配使用,讓您能更輕鬆地進行特性分析。

影像:PathWave BenchVue 實驗室管理和控制解決方案
PathWave BenchVue 實驗室管理和控制解決方案
型號
PW9111EDU

這套網路應用軟體可透過 LAN 或 WLAN 互連所有儀器,可集中控制,以便教育人員隨時隨地連接並監視實驗室中的所有儀器。

全部清除