平衡式熱電偶功率感測器應用軟體可執行平衡演算法並顯示量測結果,它可與 N848xS 平衡式熱電偶功率感測器、電源量測設備(SMU)和數位萬用電錶(DMM)搭配使用,讓您能更輕鬆地進行特性分析。

產品特性

  • 獨立的應用軟體,可配置 Keysight SMU 和 DMM,然後自動執行平衡演算法,以便使用新的 N8481/87S 系列平衡式熱電偶功率感測器進行功率量測
  • 提供多元的結果顯示(儀錶、長條圖、對數顯示)和統計分析(Pareto、最小值/最大值、平均值等)
  • 這些應用軟體可協助仍使用傳統熱阻體座功率感測器(478B/8478B)的現有客戶進行轉移,並協助新客戶採用新的 N8481/87S 平衡式熱電偶功率感測器
  • 最高等級的傳輸標準,可直接追溯至 NIST 的微熱量計
  • 從直流到 50 GHz(可升級至高頻),和高達 +20 dBm 的可追溯性
  • 全新、無需擔憂維護問題,量測速度比傳統的熱阻體座功率感測器更快
  • 隨附 KeysightCare 軟體支援訂閱服務

使用合適的工具提升您的工作技能

是德科技客服中心提供您需要的協助