밸런스 열전쌍 전력 센서 소프트웨어 어플리케이션은 소스/측정 장치(SMU) 및 디지털 멀티미터(DMM)와 함께 N848xS 밸런스 열전쌍 전력 센서를 사용해서 밸런싱 알고리즘을 수행하고 측정을 시각화해 더 쉽게 분석할 수 있도록 지원합니다.

주요 특징

  • 새로운 N8481/87S 시리즈 밸런스 열전쌍 전력 센서를 사용하여 전력 측정을 유도하는 밸런싱 알고리즘을 자동화하고 키사이트 SMU 및 DMM을 구성하는 독립형 소프트웨어 어플리케이션
  • 결과 프레젠테이션(미터, 스트립 차트, 로그 디스플레이)과 통계 분석(Pareto, 최소-최대, 평균 등) 제공  
  • 이 소프트웨어 어플리케이션은 새로운 N8481/87S 밸런스 열전쌍 전력 센서를 채택하려는 레거시 서미스터 마운트 전력 센서(478B/8478B) 설치 기기와 신규 고객의 마이그레이션을 지원합니다
  • 가장 엄격한 전송 표준, NIST의 마이크로 열량계로 직접 추적 가능
  • DC ~ 50GHz의 추적성(고주파수로 확장 가능)과 최대 +20 dBm까지의 추적성
  • 레거시 서미스터 마운트 전력 센서보다 더 빠르고, 지속성에 대한 걱정이 없는 새로운 측정 속도
  • KeysightCare 소프트웨어 지원 구독 포함

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?