下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。

Pathwave テストソフトウェア

7件中 7 件を表示

PathWave  PathWave BenchVue
PathWave BenchVue パワーメータ/センサーアプリ
モデル
BV0007B

パワーメータを簡単に制御してデータを記録し、さまざまなディスプレイのオプションで測定値を視覚化して解析がより簡単にできます。

PathWave  PathWave BenchVueコンプリート・コントロール・コレクション
PathWave BenchVueコンプリート・コントロール・コレクション
モデル
BV9001B

スペクトラム/シグナル・アナライザを即座に制御、画面のすばやいキャプチャー、自動化テストの作成、より効果的な解析のためのトレースデータの記録が可能です。

PathWave  PathWave BenchVue PathWave BenchVue
PathWave BenchVue PathWave BenchVue ユニバーサルカウンタアプリケーション
モデル
BV0011B

カウンターを簡単に制御して、自動テストの構築、測定の視覚化、データの記録を行って、迅速な解析とテスト時間の短縮が可能です。

436Aおよび437Bのコード互換性に関する画像
 436Aおよび437Bとのコード互換性
モデル
N6901A

N6901Aは、従来の436Aおよび437Bパワー・メータとコード上位互換性を持つN1913/14A EPMシリーズ パワー・メータです。

438Aのコード互換性に関する画像
 438Aとのコード互換性
モデル
N6902A

N6902Aは、従来の438Aパワー・メータとコード上位互換性を持つN1913/14A EPMシリーズ パワー・メータです。

バランス熱電対パワーセンサ・ソフトウェア・アプリケーションの画像
バランス熱電対パワーセンサ・ソフトウェア・アプリケーション
モデル
N8480SBSA

バランス熱電対パワーセンサ・ソフトウェア・アプリケーションは、バランシングアルゴリズムを実行し、N848xSバランス熱電対パワーセンサとソース/メジャーユニット(SMU)およびデジタルマルチメータ(DMM)を使用した解析を容易にするために測定値を視覚化します。

Image of PathWave BenchVue Lab Management and Controlソリューション
PathWave BenchVue Lab Management and Controlソリューション
モデル
PW9111EDU

LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。

すべてクリア