특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.

Pathwave 테스트 소프트웨어

7개 중 7개 표시

이미지  PathWave BenchVue 앱
PathWave BenchVue 전력계/센서 앱
모델
BV0007B

PathWave BenchVue 전력계 앱은 전력계/센서 소프트웨어로 전력계를 제어해 데이터를 로깅하고 측정값을 시각화하여 보다 쉬운 분석이 가능하도록 지원합니다.

이미지  PathWave BenchVue 카운터 앱
PathWave BenchVue 범용 카운터 앱
모델
BV0011B

PathWave BenchVue 범용 카운터 소프트웨어 앱을 사용해서 쉽게 카운터를 제어해 자동화된 테스트를 구축하고, 측정값을 시각화하고, 데이터를 로깅하고 내보낼 수 있습니다.

이미지  PathWave BenchVue 제어 컬렉션
PathWave BenchVue 완전 제어 컬렉션
모델
BV9001B

스펙트럼 또는 신호 분석기를 즉시 제어하여 화면을 빠르게 캡처하고, 자동화된 테스트를 구축하며, 트레이스 데이터를 기록하여 더 효율적인 분석을 수행할 수 있습니다.

436A 및 437B의 코드 호환성 이미지
 436A 및 437B용 코드 호환성
모델
N6901A

N6901A는 레거시 436A 및 437B 파워 미터와 하위 호환되는 N1913/14A EPM 시리즈 파워 미터입니다.

438A 코드 호환성 이미지
 438A용 코드 호환성
모델
N6902A

N6902A는 레거시 438A 파워 미터와 하위 호환되는 N1913/14A EPM 시리즈 파워 미터입니다.

밸런스 열전쌍 전력 센서 소프트웨어 애플리케이션 이미지
밸런스 열전쌍 전력 센서 소프트웨어 애플리케이션
모델
N8480SBSA

밸런스 열전쌍 전력 센서 소프트웨어 애플리케이션은 소스/측정 장치(SMU) 및 디지털 멀티미터(DMM)와 함께 N848xS 밸런스 열전쌍 전력 센서를 사용하여 밸런싱 알고리즘을 수행하고 측정을 시각화하여 더 쉽게 분석할 수 있도록 지원합니다.

PathWave BenchVue 실험실 관리 및 제어 솔루션 이미지
PathWave BenchVue 실험실 관리 및 제어 솔루션
모델
PW9111EDU

모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 애플리케이션 소프트웨어입니다.

모두 지우기