• 分析带宽:更多带宽选择,最大带宽是 40 MHz
• 误差矢量振幅:优于 -43 dBm ~ -47 dBm,取决于信号类型
• 显示的平均噪声电平(DANL):-158 dBm/Hz
• 三阶互调(TOI)失真:+12 dBm
• 三阶动态范围:< -70 dBc
• 相位噪声:10 kHz 时,-98 dBc/Hz;1 MHz 时,-115 dBc/Hz
• 幅度精度:1 GHz 时,± 0.25 dB;6 GHz 时,± 0.5 dB
• 时间捕获存储器:132 Msa
N7109A 结合了模块化 N7100 系列测量硬件与业界领先的 Keysight 89600B 矢量信号分析(VSA)软件的 MIMO 功能。该系统可对 2x2 和 4x4 器件进行快速、详细的测量,并为 4 通道以上的演进预留发展空间。
模块化、紧凑型 N7100 系列测量平台采用了 PXI® Express 制式。您可以为系统配置一个或两个 N7130A 双通道接收机模块,在 20 MHz ~ 6 GHz 频率范围内提供 40 MHz 分析带宽。每个通道都包含一个内置前置放大器和多个固定预选器,用以启用和优化空中测量。
N7140A CPU 模块和 N7145A FPGA 处理模块为该系统提供处理能力。这种处理能力可以提供板上数据精简、快速测量以及通过千兆位以太网 PC 链路实现的高速数据传输。
所有这些模块都安装在一个 19 英寸、4U 高的机架安装式 N7125A 主机中。它的前面板盖还可简化信号连接并提供额外的射频屏蔽。