Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
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
Keysight N7109A射頻信號分析儀有 2、4 或 8 通道等配置可供挑選。您可搭配使用具備多通道以及 MIMO 量測功能的 Keysight 89600 VSA 軟體,以便對 2x2、4x4 到 8x8 通道的 WLAN、WiMAX 和 LTE 裝置,快速執行量測並獲得實用的資訊。
Keysight N7100 系列是小巧 的PXI® Express 模組化量測平台,方便您進行靈活的系統配置,例如配備一個或兩個 Keysight N7130A 雙通道接收器模組,以提供從 20 MHz 至 6 GHz 的 40 MHz 分析頻寬。每個通道均包含一個內建的前置放大器和多個固定的預選器,以提供最大的量測效益。此外,您可分別調整每個通道,以量測 LTE-Advanced 載波聚合中的多個組成載波 (Component Carrier),包括 MIMO 載波,或是同步量測上行與下行鏈路信號。
Keysight N7140A CPU 模組和 N7145A FPGA 處理模組則提供高效能處理能力。這些功能可相輔相成,以提供機板內建的資料縮減、快速量測功能,並可透過 Gigabit Ethernet 與 PC 連接,以便快速傳輸資料。
所有模組可納入 19 英吋的 Keysight N7125A 主機,此主機可安裝於 4U 高機架中。我們並提供前面板保護蓋,可簡化信號連接並提供額外的RF屏蔽。