E8900K-030 USB 端口硬件密匙支持 64 位 OS,可用于保护 Genesys 许可证

HIGHLIGHTS

E8900K-030 通用串行总线(USB)端口硬件密钥允许 Genesys 在密钥插入的个人计算机上运行,以保护 Genesys 软件许可证。

您在购买 Genesys 后可以通过以下方式生成 Genesys 许可证文件:

  • 特有的 USB 端口硬件密钥 9 位数字序列号(如图所示),或者
  • 局域网(LAN)以太网(有线或无线)适配器的物理地址

USB 端口硬件密钥使 Genesys 许可证可非常方便地转移,支持用户在安装了 Genesys 及其许可证文件的不同计算机上运行 Genesys。 但是,您可能会丢失 USB 密钥,从而无法使用 Genesys。

为避免这一问题,您可以将 Genesys 许可证锁定为 PC 的 LAN 物理地址。 这样就无需使用 USB 端口硬件密钥。

关于 Genesys 许可证的信息,请参见 Genesys 许可证选件

需要帮助或遇到问题?