特性
- 基于标准的快速一键式测量,可提供合格/不合格测试
- 使用 EXT 序列发生器进行单次采集多项测量,从而为制造业提供出色的测量速度
- 支持 3GPP 标准的(2009-12)版本
测量
- 用户设备(UE):EVM、频率误差、I/Q 偏置、频谱平坦度、带内辐射
- 通道功率、占用带宽、ACP 和频谱发射模板
- 基站(eNB):EVM、频率误差、DL RS 功率、发射机分支的时间调制、RSTP、OSTP、SEM、ACLR 等
- 采用多种颜色编码显示结果:EVM 与子载波,EVM 与符码,EVM 与时隙,EVM 与资源模块(RB),检波分配(子载波与符码),误差汇总表,帧汇总表等
其他特性
- 许可证密钥可升级
- 可转移许可证
- SCPI 远程用户界面
用于 E6607A EXT 无线通信测试仪的 U9080A LTE FDD 测量应用软件能够对 eNB 和 UE 设备进行基于标准的快速一键式测量和调制分析,以使其符合 3GPP 测试标准(版本 2009 年 3 月)的发射机一致性测试要求。