这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
Keysight E9300B 二极管功率传感器可在 10 MHz 至 18 GHz 频率范围和 -30 至 +44 dBm 功率范围(74 dB 动态范围)内测量平均功率。
- 测量所有调制格式的平均功率
- 宽广的动态范围:-30 dBm 至 +44 dBm,适用于功率测量
- 频率范围:10 MHz 至 18 GHz
- 低驻波比可降低失配不确定度
- 在 EEPROM 中保存有校准因子、线性度、温度补偿等数据
- 兼容 EPM(N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P(E4416/17A)、P 系列(N1911/12A)功率计
想要深入了解 E9300B?
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?