型號:
E9300B
Choose a country or area to see content specific to your location
適用於所有調變格式的精確、可重複功率量測
E9300B 功率感測器可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍、-30 至 +44 dBm(74 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率
Measurement type
Average/CW only
Connector type
Type-N
Frequency range
10 MHz to 18 GHz
Maximum power
44 dBm (25 W)
Power range
-30 to +44 dBm
查看內含項目,並了解如何透過 Keysight 升級您的體驗。
定價:
NT$ 223,976
型號:
E9300B
交期:
數量
選購項目
1
平均功率感測器,10 MHz 至 18 GHz,-30 至 +44 dBm | KeysightCare 技術支援 - 3 年 | Keysight 返廠保固 - 3 年 | 隨附配件保固 3 個月
Keysight E9300B 二極體功率感測器可在 10 MHz 至 18 GHz 的頻率範圍、-30 至 +44 dBm(74 dB 的動態範圍)的功率範圍內,量測平均功率。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。