- 真正的双通道功率计-同时获得两个功率读数
- 高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100个读数/秒)
- 使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比)
- 使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,并且与E系列只有一个快速量程切换点
- 兼容438A功率计的代码
- 适用于远程控制所有功能的GPIB和RS232连接器
- 内部充电电池选件可连续供电长达4小时(选件001)
E4419B适合于工作台和自动测试设备使用,能实现快速(使用E系列传感器能达到100读数/秒)、精确和可重复的功率测量。
- 真双通道功率计,可同时得到两个功率读数
- 高测量速度(使用E系列传感器,在GPIB上达到100读数/秒)
- 使用8480系列功率传感器可把速度提高一倍(与437B相比)
- 使用8480系列传感器没有量程开关延迟,使用E系列传感器只有一个快量程开关点
- 与 438A功率计代码兼容
- 内部可充电电池选件提供达3小时的连续使用(选件001)
阅读 EPM E4419B宣传资料
需要将此仪器连接到您的 PC 吗? 请查看我们的各种 GPIB、USB 和仪器控制产品
使用 Keysight VEE Pro 9.2 软件,轻松地在您的测试系统上自动执行数据分析。
请了解新一代是德功率计和功率传感器产品。