HIGHLIGHTS

  • 涂层: 硬质电介质
  • 通光孔径: 在 25 mm x 45 mm(1.0 英寸 x 1.8 英寸)的中心
  • 平坦度: 633 nm 波长:1/10 波长
  • 反射率: >= 90%(S 和 P 偏振),在 633 nm 波长 0 至 60° 入射范围的条件下

Keysight 10769A 可使激光束转向任意角度,无论是在垂直还是水平偏振平面上。 它是 10768A 对角线测量套件的一部分。

10769A 是激光器测量和校准应用的理想选择。 以斜床身车床的校准为例,光束控向镜面通过使用干涉仪,可使光束沿车床横向拖板向上偏离激光头。 一个或多个平面镜也可在激光头和干涉仪(位于难以达到的位置)之间生成一个路径。例如,带有工作台的铣床仅在一个轴上移动。

Keysight 10769A 是测量光器件系列的一个元器件,可对干涉仪系统进行量身定制以满足每个应用的物理版图和测量要求。 通过配置恰当的激光头和系统电子元件,光器件成为精密定位或校准系统的一部分,可以改善产品质量、提高良率和促进精密产品的制造。

  • 简化和加快斜床身车床的校准设置
  • 简化了带有移动床的机器的对角线测量
  • 适用于各种是德系统(包括 Keysight 5530 校准器系统)

主要技术指标

查看更多

Interested in a 10769A?

Want help or have questions?