这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
HIGHLIGHTS
Keysight 10722A 平面反射镜转换器可以修正 10702A 线性干涉仪。 借助额外的 10703A 反射镜,10722A 可将 10702A 转换为 10706A 平面反射镜干涉仪。 借助额外的 10723A 高稳定度适配器,10722A 可将 10702A 转换为 10706B 高稳定度平面反射镜干涉仪。
- 重量: 35.5 克(1.3 盎司)
- 对线性干涉仪进行低成本修改
- 可用于 PC 和 兼容系统
Interested in a 10722A?
Extend the capabilities for your Plane Mirror Converter
Featured Resources for 10722A Plane Mirror Converter
Want help or have questions?