お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10722A プレーンミラー・コンバーター
Keysight 10722A プレーンミラー・コンバーターは、10702A リニア干渉計をプレンミラー干渉計として機能するように変換します。 主にキャリブレーターシステムで使用されます。
ハイライト
Keysight 10722A プレーンミラー・コンバーターは、10702A リニア干渉計の用途を変換します。 10703A反射鏡を10722Aに追加することで、10702Aを10706A プレーンミラー干渉計に変えることができます。 10723A高安定度アダプターを10722Aに追加することで、10702Aを10706B 高安定度プレーンミラー干渉計に変えることができます。
- 質量:25.5 g (1.3 oz)
- 効率的なリニア干渉計の変換
- PCおよびVMEbus互換システムで使用可能
10722Aに関心を持っていただけましたか。
10722A プレーンミラー・コンバーターの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。