ビームを反射/屈折させる光学部品は、ビームの反射/屈折/並行移動を単に実行するだけで、極性ビーム・スプリッタを除いて、通常は極性が変わることはありません。ミラー、キューブ・コーナ、リフレクタを移動物体に取り付けることにより(移動物体に干渉計を取り付ける代わりに)、質量の増加を抑制できます。

  • ミラーは、一般的に移動物体に取り付けられ、ビームを反射させて干渉計に戻しますが、ビームを屈折させるためにも使用できます。
  • キュービック・コーナは、レーザ・ビームを反射させ、入力経路に対して平行に戻します。反射角を制御するためには使用できません。反射角は固定で、出力ビームは入力ビームと平行です。キュービック・コーナにはハウジングがありません。
  • リフレクタは、キュービック・コーナと同じですがハウジングが付属します。
  • ビーム・ベンダは通常、90度などの角度でビームを屈折させます。
  • マニピュレータは特別なカテゴリのビーム・ベンダです。ビームを容易に平行移動したり、ビームに角度を付けたりでき、ビーム位置を高精度に制御できます。
  • ビーム・スプリッタは、レーザ・ビームを複数のビームに分割します。仕様の%は、メインの経路のパワーに対する分割されたビームのパワーの%です。分割経路は通常、メインの経路に対して90度ずれます。
  • 極性ビーム・スプリッタはレーザ・ビームの2つの周波数を基準経路と測定経路に分離します。この2つの経路のビーム・パワーは等しく分割されます。
  • 真空対応は、ガス抜けが最小になるように設計されており、真空状態での機能を光学部品が持っていることを意味します。真空対応の光学部品は、主に照射する機器全体とポジショニング・ステージを真空状態に配置する必要のあるEビーム・ダイレクト・ライト・アプリケーションで使用されます。

お探しのものが見つからない場合は、このページの右上のお問い合わせ窓口をクリックしてお尋ねください。

Find the Model that's Right for You

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

Want help or have questions?