お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10713B 1-インチの立方体コーナ
Keysight 10713B 1インチ・キューブ・コーナー(リフレクター)は、リニア測定用の測定リフレクターとして使用できます。 この光学部品は、ユーザーが用意したマウントが必要です。
HIGHLIGHTS
Keysight 10713B 1-インチ立方体コーナ (逆反射器) は、直線測定の測定反射器として使うことができます。たとえば、Keysight 10702A 直線干渉計または Keysight 10705A 単一ビーム干渉計とペアで使うことができます。ケース無しの裸で供給され、重さがクリチカルな用途に最適です。
10713B は、個々のアプリケーション特有の物理的レイアウトおよび測定要求を満たすべく、測定光学機器を誂えた干渉計システムのコンポーネントの 1 つです。適当なレーザ・ヘッドとシステム電子装置によって構築され、光学機器は精密ポジショニング・システム部を構成します。この精密ポジショニング・システム部は、製品品質を向上し、イールドを高め、結果として精密製品の製造が容易に捗ります。
- 質 量: 11.4 g
- 節点の深さ: 12.57 mm
- ひじょうに軽量、重さがクリチカルな用途に最適
- PC/VMEbus コンパティブル・システムで利用可能
主な仕様
さらに表示
10713Bに興味がありますか?
ご要望、ご質問はございませんか。