這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10713B 角反射器可在線性量測中當作量測反射器使用。它可與 10702A 線性干涉儀或 10705A 單光束干涉儀搭配使用。因為沒有外罩,重量極輕,因此 10713B 非常適合對質量(mass)有特殊要求的應用。
Keysight 10713B 是一系列光學元件的一員,讓您能客製干涉儀系統,以因應各個不同應用的實體布局和量測要求。如配置合適的雷射頭和系統電子元件,這些光學元件可協助您建構精準的定位系統,以提高產品品質、增加產能,進而加速製造精密的產品。
- 重量:11.4 g
- 節點深度:12.57 mm
- 重量極輕,對質量有特殊要求的應用
- 適合用於與 PC 和 VMEbus 相容的系統
主要技術規格
查看更多
您對 10713B 感興趣嗎?
是德科技客服中心提供您需要的協助