3 軸干涉儀

適用於雷射干涉儀定位系統的光學元件和雷射頭

是德科技雷射干涉儀定位量測系統可提供精準的位置/距離資訊,方便您進行尺寸量測或運動控制。 我們提供各種領先業界的雷射干涉儀解決方案,非常適合用於:

  • 雷射動態校驗系統
  • 機械零件檢驗與量測
  • 機械振動分析
  • 半導體製造、檢查和維修

雷射干涉儀系統可安裝於製造和檢測設備中,相較於其他方法,可更準確地報告產品平台的位置或控制其運動。 製造商也可生產符合最嚴格規格的精密產品,從積體電路到醫療設備,再到航太元件。

此外,這個精密的雷射定位量測系統可協助使用者改善產品品質和可靠性,進而提升製造一致性和產量。 如此一來,您可大幅降低成本、獲得高品質輸出,進而減少報廢和重工。

標配系統包括:

  • 用於機具驗證的動態校驗器
  • 雷射傳感器

是德科技雷射干涉儀有標準系統,也有可任意配置的系統供您選擇,以滿足不同的應用需求。 是德科技提供各式各樣的光學元件和雷射頭,讓您能獲得最大的設計靈活性,以達成您的效能目標。 其模組化雷射、光學和電子元件,可為客戶提供靈活無比的精密雷射量測系統。

是德科技傳感器系統 – 引領極端準確定位應用的未來潮流

如需更多關於雷射干涉儀和雷射校驗系統的資訊,請瀏覽雷射干涉儀和校驗系統。

是德科技客服中心提供您需要的協助