單軸和雙軸差動干涉儀可量測兩個物體之間的相對位移。 波長追蹤器可自動補償環境變化。

獲得有關雷射干涉儀定位量測系統的詳細資訊

搜尋符合您需求的型號

已擁有其中一項產品? 瀏覽技術支援網頁

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助