這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10717A 波長追蹤器可追蹤空氣折射率的變化,以針對環境變化提供光補償。 它使用雷射量測系統的一個軸來報告光波長的變化,而非位置的變化。 您可使用它來修正系統中其他量測軸所報告的位移值,進而提高量測準確度。 準確度比環境感測器( 10751C 和 10751D 空氣感測器等)更高。
Keysight 10717A 包含一個光學參考腔(稱為 etalon)和一個 10715A 差動干涉儀。 兩者都安裝在同一個金屬底板上,在出廠前已預先經過對準。
- 應用:補償光波長
- 主要特點:波長追蹤
- 軸數:1
- 最大光束尺寸:6 mm
- 光束分離:無
- 重量:1.7 kg
- 基本光學解析度:無
- 系統解析度:無
- 系統解析度:無
- 反射器:內建
- 使用的底座:無
- 提供參考:無
- 改變光束配置:無
您對 10717A 感興趣嗎?
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助