검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
키사이트 10717A 파장 추적기는 환경 변화를 광학적으로 보상하기 위해 대기 중 굴절률의 변화를 추적합니다. 이 추적기는 레이저 측정 시스템의 한 축을 사용하여 위치 변화가 아닌 빛 파장 변화를 보고하며, 시스템의 다른 측정 축이 보고한 변위 값을 수정해 측정 정확도를 높이는 데 사용됩니다. 10751C 및 10751D 에어 센서와 같은 환경 센서보다 정확도가 더 우수합니다.
10717A는 에탈론이라는 참조 광 공진기와 10715A 차동 간섭계를 포함합니다. 둘 모두 공통 금속 베이스 플레이트에 장착되며 사전 정렬된 상태로 출고됩니다.
- 응용 분야: 빛 파장 보정
- 특별한 특징: 파장 추적
- 축 수: 1개
- 최대 빔 크기: 6 mm
- 빔 분리: 해당 없음
- 무게: 1.7 kg(3파운드 12온스)
- 기초 광학 분할: 해당 없음
- 시스템 분해능: 해당 없음
- 시스템 분해능: 해당 없음
- 반사기: 내장
- 사용된 마운트: 없음
- 레퍼런스: 없음
- 튜닝된 구성: 해당 없음
자세한 내용은 레이저 간섭계 위치 측정 시스템을 참조하십시오.
10717A에 관심이 있으신가요?
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?