這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10719A 單軸差動干涉儀可進行差動線性或差動角度量測,以支援單軸和多軸量測應用。 線性量測可量測兩個物體之間的位移,例如載物台與光學柱或檢測工具。 10719A 也可量測俯仰或翻滾。 當參考光束和量測光束量測同一個鏡子時,就可以量測到一個角度。 Keysight 10721A 對熱膨脹等不必要的干涉儀位移具有很高的抗干擾能力。 它採用模組化的小型設計,搭配單片式光學元件,可將機械穩定性最大化。 其使用的 3 mm 小波束有助於降低 Abbé 偏移誤差。
Keysight 10719A 包含一個剪切片(可產生平行的波束路徑)、兩個反向反射器(用於操控波束路徑),以及兩個 1/4 波片。
如欲進行線性量測,使用者必須同時提供參考反射鏡和量測反射鏡。
對於角位移,使用者必須提供一個反射鏡來反射參考和量測光束。
有關雙軸差動量測的詳細資訊,請參閱 10721A。
- 應用:一次差動線性或一次角度量測
- 獨特之處:差動
- 軸數:1
- 最大波束尺寸:3 mm
- 波束間隔:19.05 mm
- 重量:300 g
- 基本光學解析度:λ/4(158.2 nm,6.2 µin),1.71 arcsec(8.3 µrad)
- 系統解析度:λ/128(5 nm,0.2 µin),0.054 arcsec(0.26 µrad),基於使用 32 倍電子解析度擴展
- 系統解析度:λ/1024(0.62 nm,0.024 µin),0.007 arcsec(0.03 µrad),基於使用 256 倍電子解析度擴展
- 反射器:客製
- 使用的底座:客製
- 提供參考:有
- 改變波束配置:無
獲得有關雷射干涉儀定位量測系統的詳細資訊
您對 10719A 感興趣嗎?
10719A 單軸差動干涉儀的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助