這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
Keysight 10721A 雙軸差動干涉儀用於多軸應用時,可同時進行兩種差動量測 – 線性和角度(偏擺)位移。 兩項量測均參考安裝在測試柱或檢測工具等物體上的外部反射鏡。 Keysight 10721A 對熱膨脹等不必要的干涉儀位移具有很高的抗干擾能力。 它採用模組化的小型設計,搭配單片式光學元件,可將機械穩定性最大化。 其使用的 3 mm 小波束有助於降低 Abbé 偏移誤差。 Keysight 10721A 與 10719A 單軸差動干涉儀相似,不同之處在於它提供了一個額外的量測軸。
Keysight 10721A 包含一個剪切片(可產生平行的波束路徑)、兩個反向反射器(用於操控波束路徑),以及兩個 1/4 波片。
使用者必須同時提供參考反射鏡和量測反射鏡。
有關單軸差動量測的詳細資訊,請參閱 10719A。
- 應用:2 次差動線性或 2 次角度量測
- 獨特之處:2 軸差動
- 軸數:2
- 最大波束尺寸:3 mm
- 波束分離:查看規格
- 重量:300 g
- 基本光學解析度:λ/4(158.2 nm,6.2 µin),2.56 arcsec(12.4 µrad)
- 系統解析度:λ/128(5 nm,0.2 µin),0.08 arcsec(0.39 µrad),基於使用 32 倍電子解析度擴展
- 系統解析度:λ/1024(0.62 nm,0.024 µin),0.01 arcsec(0.05 µrad),基於使用 256 倍電子解析度擴展
- 反射器:客製
- 使用的底座:客製
- 提供參考:有
- 改變波束配置:無
獲得有關雷射干涉儀定位量測系統的詳細資訊
您對 10721A 感興趣嗎?
10721A 雙軸差動干涉儀的精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助