主要特性
- 在一台仪器上实现高性能网络分析仪、频谱分析仪和阻抗分析仪的功能
- 内置 IBASIC
- GPIB 端口、数字 I/O 端口
网络分析
- 频率范围:100 kHz 至 1.8 GHz
- IF带宽为 10 Hz 时,动态范围为 120 dB
- +/- 0.05 dB,+/- 0.3 度 动态精度
频谱分析
- 频率范围:2 Hz 至 1.8 GHz
- 1 GHz 时,灵敏度为 -147 dBm/Hz
- 低于 +/- 1.0 dB 电平精度
- 时间选通频谱分析选件(4396B-1D6)
阻抗分析(选件 4396B-010)
- 频率范围:100 kHz 至 1.8 GHz
- 等效电路分析功能
Keysight 4396B为实验室和生产应用提供优异的RF矢量网络、频谱和可选阻抗测量。对评估元件和电路所需要的增益、相位、群时延、失真、寄生、CN和噪声,也可用一台仪器进行这些测量。
当与测试装置组合使用时,Keysight 4396B可提供各种反射测量,如回波损耗、SWR和S-参数。作为矢量网络分析仪,Keysight 4396B工作范围为100kHz至1.8GHz,具有1mHz的分辨率,它的集成合成源提供-60至+20dBm输出功率,具有0.1dB分辨率。动态幅度和相位精度分别为+/-0.05dB和+/-0.3度,因而能精确测量增益和群时延平坦度,这在现代电子系统中变得越来越重要。
作为频谱分析仪,4396B的工作范围为2Hz至1.8GHz,分辨率带宽(RBW)的跨度为1Hz至3MHz,以1-3-10序列步进,全合成式本振能进行稳定而精确的频率分析。直接A/D转换(无需对数放大器)可得到+/-1.0dB的总电平精度。对1GHz载波下的10kHz偏移,噪声边带低于-105dBc/Hz,灵敏度在10MHz处为-150dBm/Hz,在1GHz处为-147dBm/Hz。它有2个独立的显示通道,您可在分割屏幕上同时观察被测器件的网络和频谱(或传输和反射)特性。例如同时看到放大器的频率响应(网络测量)和失真(频谱测量)。
提示: 关于打印机兼容信息, 请点击这里