特点

外型紧凑,同时提供先进的测量功能

Keysight E5061B 可以满足从低频到高频的各种电子元器件和电路的测量需求。
E5061B 非常适合用于无线通信、航空航天与国防、计算机、医疗、汽车、CATV 等行业。

  • 丰富的测试仪选件可供选择,您可以找到最适合自身测试需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,传输/反射或 S 参数测试仪
  • 使用选件 LF-RF NA,可在 5 Hz 到 500 MHz/1.5 GHz/3 GHz 频率范围内进行测量
  • 在单个仪器中整合了网络分析和阻抗分析两大功能,可以针对您的应用需求定制配置(选件 3L5/3L4/3L3 和 005)

E5061B 软件

网络分析仪软件工具支持您在各种测量应用中调查、表征自己的设计以及诊断设计问题。 利用无线电能传输分析、时域分析等应用软件,可以将 E5061B 上的复杂测量变得更简单。

E5061B-010 时域分析/故障定位分析

在时域中确定电缆和连接器发生中断和不匹配的位置。

E5061B-005 阻抗分析

支持分析仪测量电容、电感器和谐振器等电子元器件的阻抗参数。

E5061B-006 无线电能传输分析

采用任意负载阻抗设置,实时测量线圈或谐振器之间的无线电能传输(WPT)效率。  

KEY SPECIFICATIONS

内置端口数量
2 ports
动态范围
120 dB
最大频率
3 GHz
输出功率
10 dBm
轨迹噪声
0.005 dB rms
类型
Benchtop
内置端口数量
动态范围
最大频率
输出功率
轨迹噪声
类型
2 ports
120 dB
3 GHz
10 dBm
0.005 dB rms
Benchtop
查看更多
应用:
S参数
Distance-To-Fault
Return Loss
Insertion Loss/Gain
LF Circuits (5 Hz)
扫描速度最高可达 201 个点:
9 ms
元器件:
电缆
Amplifiers
Resonators
DC-DC Converters/PDNs
Antenna/Coil/RFIDs
筛选器
LCR Components
动态范围:
120 dB
外观因素 :
Benchtop
仪器类型:
Benchtop
最大频率:
3 GHz
内置端口数量:
2 ports
输出功率:
10 dBm
类型:
Benchtop
轨迹噪声:
0.005 dB rms

标准配置

您对 E5061B 感兴趣?

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?