这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 机箱和控制器
- U2781A USB 模块化产品机箱
U2781A USB 模块化产品机箱
可容纳多达 6 个模块,并能同步多台仪器
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
U2781A USB 模块化仪器特点
- 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft® Windows® 操作系统。)
- 热插拔和自动检测功能最大限度减少启动时间/操作
- 支持通道扩展,可扩展至 384 个通道
- 使用可选的机架安装套件,可安装到机架上
- 同时在模块之间保持同步
- 外部触发源和模块之间的 SSI/星形触发总线同步
是德科技 U2781A USB 模块化仪器机箱是一款高性能 4U 高机箱,配有 200 W 通用交流电源和内置的保护电路。这款便携式机箱能够容纳多达 6 个 Keysight USB 模块化产品。U2781A 专为各种工业和科学环境中的研发(R&D)、设计验证和制造应用而设计。它的主要优势是具有模块间同步功能,可帮助用户降低测试成本,加快测试系统整合和开发过程。
U2781A 为每个模块插槽配备了一个内部 10 MHz 参考时钟。两种温度传感器可监测内部温度,一个内置风扇用于维持内部温度。触发总线可使 USB 模块化产品彼此进行信号触发。
该机箱支持以下 USB 模块化产品:
U2781A 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、MATLAB、NI LabVIEW 和 Microsoft Visual Studio,为用户提供了更多的灵活性。
对 U2781A USB 模块化产品机箱感兴趣?
U2781A USB 模块化产品机箱特色资源
需要帮助或遇到问题?