HIGHLIGHTS

  • 高速 USB 2.0、USBTMC-USB488 标准(兼容 Microsoft® Windows® 操作系统。)
  • 热插拔和自动检测功能最大限度减少启动时间/操作
  • 支持通道扩展,可扩展至 384 个通道
  • 使用可选的机架安装套件,可安装到机架上
  • 同时在模块之间保持同步
  • 外部触发源和模块之间的 SSI/星形触发总线同步

Keysight U2781A USB 模块化仪器机箱是一款高性能 4U 高机箱,配有 200 W 通用交流电源和内置的保护电路。这款便携式机箱能够容纳多达 6 个 Keysight USB 模块化产品。U2781A 专为各种工业和科学环境中的研发(R&D)、设计验证和制造应用而设计。它的主要优势是具有模块间同步功能,可帮助用户降低测试成本,加快测试系统整合和开发过程。

U2781A 为每个模块插槽配备了一个内部 10 MHz 参考时钟。两种温度传感器可监测内部温度,一个内置风扇用于维持内部温度。触发总线可使 USB 模块化产品彼此进行信号触发。

该机箱支持以下 USB 模块化产品:

U2781A 兼容多种应用软件开发环境,例如 Keysight VEE、MATLAB、NI LabVIEW 和 Microsoft Visual Studio,为用户提供了更多的灵活性。

 

Interested in a U2781A?

Featured Resources for U2781A USB Modular Product Chassis

查看所有资源

查看所有资源

Want help or have questions?