- 波长范围:1250 nm 至 1370 nm(选件 013)
- 扫描速度:高达 200 nm/s,双向
- 最大功率:> +18 dBm 峰值
- 绝对波长准确度:±1.5 pm(典型值)
- 内置波长计确保最佳的调谐精度
- 在连续扫描模式中也能达到指定性能
- 用于集成光器件测试的保偏滤波器
新型 Keysight 81602A 是一款超大功率可调谐激光源,波长范围为 1250 nm 至 1370 nm。 其峰值功率超过 +18 dBm,在 100GBASE-LR4 范围内的峰值功率为 +16 dbm,可以改善测试系统中的光功率预算容限。
- “超大”的输出功率有助于在光纤或探头对准时更快地获得第一束光,并补偿宽带表面探头(光栅耦合器)的耦合损耗
- 宽广的波长调谐与较大的光功率相结合,可以抵消测试系统中的调制器或分光器的高插入损耗,以便在相关信号电平和波长下测试集成光器件。
这款激光源还拥有 1250 nm 至 1370 nm 的调谐范围,能够用于最新的硅光技术研究。
81602A超大功率可调谐激光源兼容现有的 81600B 激光源编程命令和 N7700A 光应用软件套件。N7700A 是一款解决方案软件,可以快速准确地执行光测量,控制光纤仪器和分析测量结果。 这使工程师能够顺利过渡到新模块,或是把新型号收入到他们的工具包中。
目标应用
硅光技术研究人员和集成光器件设计人员当在宽广的波长范围内对晶圆进行表面探测时,会遇到复杂的信号衰减问题。 新型超大功率 O 波段可调谐激光源使他们可以利用真实的信号电平对设计进行表征和功能测试。
了解关于激光源产品的更多信息