是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 版本 版本说明
2012-04-04 v5.30 These files are required in Frame Generator Mode for generating video/audio MHL data.
发布日期 版本
2012-04-04 v5.30
Version Description
These files are required in Frame Generator Mode for generating video/audio MHL data.

如何下载

  • Click the download button, select file and save.

如何安装

  • See Documentation

颁发许可证

  • Does Not Require a License

Installs on: PC / Instrument

操作系统

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP SP2
  • Windows XP SP3

支持的仪器

  • U4998A
没有可用的软件版本
SHOW MORE