您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
33120A/33250A 函数/任意波形发生器增补脉冲能力
这一软件是33120A/33250A Keysight Intuilink波形编辑器的增补附件。它能用具有可变上升/下降时间的任意波形产生脉冲波形。上升/下降时间的形状可以是线性、指数、半余弦或高斯。安装后可在“Tools”菜单找到它。它也能用于慢(>100ns)的上升/下降时间。
请参看安装说明中的ReadMe.txt文件。
您必须有1.2版或更高的波形编辑器。如果您只有较老的版本,则需要安装最新版本。您可从下面的网址得到最新的波形编辑器:
是德建议使用最新的版本,其中包括最新的漏洞修复和安全补丁
发布日期 | 版本 | 版本说明 |
---|---|---|
2006-07-17 | 1.0.1 | Waveform Generator Pulse Add-in v1.0.1 |
发布日期 | 版本 |
---|---|
2006-07-17 | 1.0.1 |
版本说明 |
---|
Waveform Generator Pulse Add-in v1.0.1 |
如何下载
- See Above
如何安装
- Select run or save to the directory of your choice.
颁发许可证
- 不要求具有许可证
没有可用的软件版本
SHOW MORE