这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N8700 系列 ATE 系统电源
特点
价格经济的紧凑型系统电源
Keysight N8700 系列 ATE 系统电源是一款 2U 高的紧凑型电源,输出电流大而噪声非常低。 气流可以在电源内部从前往后流动,因此在自动测试设备(ATE)机架的电源上方或下方不需要留出额外空间。 这一系列可编程电源能够输出高达 3300 或 5200 W 的功率。 输出电压为 8 至 600 V,输出电流为 5.5 至 400 A。
- 紧凑型高功率密度 2U 机箱
- 输出噪声低――最低 8 mVrms
- 广泛的器件保护:过流、过压和欠压保护
- 前面板操作简单——单独的电压和电流旋钮
- 现代化 I/O 接口:USB、LAN(LXI-Core)和 GPIB
- 气流在电源内部前后流通,简化机架安装
- 电源过温保护
- 最多可并联 4 个电源,输出更大电流
- 可在 208 V、400 V 和 230 V 下灵活选择交流输入
容易整合,操作简单
N8700 系列 ATE 系统电源可以快速整合到各种系统中。 它采用了真正的 2U 高设计,因此您可以直接在其上方或下方安装仪器。 提供多种交流输入电压任您选择,使整合变得更简单。 提供现代化 I/O 接口或模拟编程功能,可以方便地实现自动化功能。 明亮的前面板显示屏可清晰显示工作状态,您只需快速扫一眼,便能确认工作是否正常。
主要技术指标
查找适合您的型号
上一页
电源,20V,165A,3300W
电源,10V,330A,3300W
电源,15V,220A,3300W
电源,30V,110A,3300W
下一页
扩展功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?