这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- N6700 系列模块化系统电源
- 用于 N6700 系列的源表模块
- N6784A 4 象限通用源表模块,±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N6784A 4 象限通用源表模块,±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
4 象限通用源表模块,±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Keysight N6784A 是专为通用精密电源输出和测量而设计的一款源表模块(SMU)。
特点
Keysight N6784A 是专为通用精密电源输出和测量而设计的一款源表模块(SMU)。 这个模块广泛应用于许多不同的行业和许多不同的被测器件(DUT)。 N6784A SMU 具有多样化的功能,可以满足许多通用应用的需求。 它的无毛刺工作特性确保在输出和量程发生变化期间被测器件仍然能够安全使用,即便在此期间可能出现高达 150 µF 的电容。 4 象限工作模式使其能够充当双极电源或双极电子负载,实现更出色的通用性。 N6784A SMU 为工程师提供了一套适用于测试系统或实验室工作台的全能通用工具,大大增强他们的测量信心。
N6784A 的其他特性和优势:
- 无毛刺电源输出和测量――改变输出范围和量程时不会出现任何毛刺。
- 4 象限操作——可充当双极电压源或双极电流源,也可充当双极 CV 或 CC 电子负载。
- 4 个电流编程范围――可精确输出最小 µA 级的电流。
- 四个电流量程——在不同工作模式下精确捕获被测器件的电流。
- 出色的瞬态响应——当负载发生快速变化时,保持电压或电流稳定不变。
- 快速直流调制——创建最高 100 kHz 的波形,用于激励被测器件或为被测器件添加负载。
- 高速数字化测量——使用内置的 200 kHz 数字化仪每 5 µs 捕获/查看一次被测器件的功耗。
额定输出:
- 电压:高达 20 V
- 电流:高达 ±3 A
- 功率:20 W
编程准确度(23 °C ± 5 °C,经过 30 分钟预热。 适用于从最小值到最大值的程序):
- 电压(20 V 量程):0.025% + 1.8 mV
- 电压(6 V 量程):0.025% + 600 µV
- 电流(3 A 和 1 A 量程):0.04% + 300 µA
- 电流(10 mA 量程):0.25% + 5 µA
输出编程速度:
- 输出电压可以在 10 µs 内或在 100 kHz 时变为电阻负载。
测量准确度(23 °C ± 5 °C):
- 电压(20 V 量程):0.025% + 1.2 mV
- 电流(3 A 量程):0.03% + 250 µA
- 电流(100 mA 量程):0.025% + 10 µA
- 电流(10 µA 量程):0.025% + 8 nA
- 电流(10 µA 量程):0.025% + 8 nA
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
需要帮助或遇到问题?