帮助文件――E5071C ENA 网络分析仪用户手册(操作与编程)
E5071C 帮助系统使用户可以轻松访问 E5071C ENA 网络分析仪的使用信息。提供以下三种格式:
格式 | 描述 | 注释 |
---|---|---|
Web Help | 通过互联网进行访问的浏览器帮助系统 | 内容与“HTML help” 中的内容相同 |
HTML Help (.chm) | 嵌入式帮助文件(D:\Keysight\Help\ENA_C_Help.chm) | 该帮助文件可以下载,在您的 PC 上查看,也可通过更新 E5071C 上的固化软件来进行更新。下载该文件并将其存储到 PC 的本地硬盘。如果您在查看文件(.chm)时遇到问题,请右击该文件并点击“属性(Properties)”,再点击“解锁(Unblock)”。 |
可打印的 PDF | 使用这个版本,可以将帮助内容打印出来。该文件采用 .zip 文件格式存档。 |
本地化帮助
本地化帮助是英语帮助的补充版本。该版本不提供索引和术语,而且无法及时地与 ENA 固化软件版本一起进行更新。
语言 | 固化软件版本 | Web Help | HTML Help (.chm) |
---|---|---|---|
中文 | A.07.0x | 提供 | 提供 |
日文 | A.08.0x | 提供 | 提供 |
文档和下载
E5071C ENA Network Analyzer HTML Help (For Firmware Rev. A.11.2x)
This can be downloaded for viewing on a normal PC. Download this on local HDD. If you encounter a problem to view, right-click on the file, click Properties, then click Unblock.
帮助文件 2013-05-27 |
![]() |
E5071C ENA Network Analyzer HTML Help, Japanese (For Firmware Rev. A.08.0x)
The localized Help is a supplementary version of the English Help. The index and glossary functions are not supported and timely updates with ENA firmware releases are not provided.
帮助文件 2007-06-08 |
|
E5071C ENA Network Analyzer HTML Help, Chinese (For Firmware Rev. A.07.0x)
The localized Help is a supplementary version of the English Help. The index and glossary functions are not supported and timely updates with ENA firmware releases are not provided.
帮助文件 2007-06-20 |
![]() |
E5071C ENA Network Analyzer PDF Help (For Firmware Rev. A.11.2x)
Printable PDF version of the E5071C RF Network Analyzer help. Use this version to print out a hardcopy of the help contents.
帮助文件 2013-05-27 |
![]() |