E5071Cのヘルプ・システムを使用すれば、E5071C ENAネットワーク・アナライザの使用に関連した情報を容易に得ることができます。ヘルプには、以下の3つのフォーマットがあります。

フォーマット概要注記
Web Helpブラウザ・ベースのヘルプ・システムで、インターネット経由で使用できます。内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTML Help (.chm)内蔵ヘルプ (D:¥Keysight¥Help¥ENA_C_Help.chm)このヘルプは、ダウンロードしてPC上で見ることができます。ファームウェアを更新すると、E5071Cのヘルプ・ファイルも更新されます。ヘルプ・ファイルは、ご使用のPCのハードディスクにダウンロードして使用できます。ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。ダウンロードするには、下記を参照してください。
PDF印字可能なPDFヘルプの内容を印刷するには、このバージョンを使用します。このファイルは、zipファイルでアーカイブされています。ダウンロードするには、下記を参照してください。

ローカライズ済みヘルプ

ローカライズ済みヘルプは、英語ヘルプの補助版です。索引や用語の機能は、サポートされていません。また、このヘルプは、ENAファームウェアのリリースにともなって、更新されることもありません。

言語ファームウェア・リビジョンWebヘルプHTMLヘルプ(.chm)
中国語A.07.0xWeb Help内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTMLヘルプ(.chm)このヘルプは、ダウンロードしてPC上で見ることができます。ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。ダウンロードするには、下記を参照してください。
日本語A.08.0xWebヘルプ内容は、HTMLヘルプと同じです。
HTMLヘルプ(.chm)このヘルプは、ダウンロードしてPC上で見ることができます。ファイル(.chm)が適切に表示されない場合は、ファイルを右クリックし、Propertiesをクリックしてから、Unblockをクリックしてください。ダウンロードするには、下記を参照してください。