HIGHLIGHTS

  • 为 AMX 后台软件创建多端口 S 参数测试执行文件
  • 快速、轻松地设置复杂的多端口测试(仪器设置、电缆连接、合格/不合格限制等)
  • 优化多端口被测器件测试计划的测试序列

是德科技自动测量专家(AMX)是一款智能软件解决方案,能够使用 M937xA/M9485A PXIe 矢量网络分析仪或 E5080A ENA 台式网络分析仪进行自动多端口 S 参数测量。S94701A AMX 测试计划生成软件是 AMX 解决方案的前端软件。AMX 测试计划生成软件提供了直观的图形用户界面,帮助您方便地编辑多端口被测器件测试计划,并能为 AMX 后台软件生成测试序列文件。后台软件由是德科技自动测试平台(TAP)和 AMX VNA 插件组成。AMX 测试计划生成软件可以在您的外部计算机或 PXI 控制器上运行。

Free Trials

  • Get a 30-day trial license
  • Download the software from AMX (S94701A/S94702A) Software Update

Extend the capabilities for your 自动测量专家(AMX),测试计划生成软件

Want help or have questions?