利用测试自动化软件加速工作流程

借助开放、模块化的软件,改进测试计划的开发,并更快、更大规模、更轻松地执行测试。

  • 充分利用 OpenTAP 开源测试自动化排序引擎
  • 可扩展的模块化插件体系结构能够提供专为您量身定制的特定功能
  • 轻松显示、比较和共享测试结果
  • 面向 OpenTAP 开发人员的应用开发工具
  • 图形用户界面让您可以非常方便地开发、优化和管理测试计划
  • 灵活的软件许可证选件

加快工作流程

相较于传统的测试自动化与分析工具,PathWave 测试自动化软件可以显著节省成本和时间。 PathWave 测试自动化软件使您的团队万事俱备,能够在更短时间内推出产品。

了解自主研发的测试软件可能存在的问题,以及现代化的商用测试软件环境如何帮助您加快产品上市时间。

查找适合您的型号

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

查找适合您的产品

PathWave 测试自动化软件

产品型号 名称 描述  
KS8400B PathWave 测试自动化开发人员系统 功能强大的测试序列发生器提供测试自动化开发工具  免费试用 
KS8000B PathWave 测试自动化开发系统 KS8400B PathWave 测试自动化开发人员系统的组件  免费试用 

PathWave 测试自动化插件

产品型号 插件名称 描述  
KS8101A Python SDK 使用 Python 语言开发 OpenTAP 插件,适用于 PathWave 测试自动化软件开发人员  
KS8103A Command Expert 软件 使用 Keysight Command Expert 软件创建定制的测试步骤,无需编程开发 OpenTAP 测试计划  
KS8104A HTML5 结果监听器 将 OpenTAP 测试步骤的测试结果发布到 HTML5 格式的文档中  免费试用 
KS8105A Switch Manager 开发软件 图形编辑器能够非常容易地在被测器件、仪器、电缆和开关矩阵之间建立连接  免费试用 
KS8106A REST API 通过 HTTP 表述性状态传递(REST)接口远程生成并控制多个 OpenTAP 会话  免费试用 
KS8107A 电子表格 将任意 OpenTAP 测试步骤的测试结果发布到电子表格中  免费试用 
KS8150A 数字万用表仪器软件 无需 SCPI 编程,即可自动运行数字万用表(DMM)测试  免费试用 
KS8108A 资源仲裁服务器 优化多台仪器的资源使用  免费试用 
KS8109A 资源仲裁客户端 自动向资源仲裁服务器插入调用命令,调用锁定资源  免费试用 
KS8328A 面向制造开发人员的测试可执行程序 添加内置仪器和通用测试步骤、交换机管理器、数据记录以及更多其他特性,从而更有效地管理和开发测试计划  免费试用 
KS8329A 用于制造部署的测试可执行程序 通过 OpUI 和交换机管理器功能(使用 KS8328A 开发)进行部署  

您已经拥有其中某个产品? 访问技术支持

软件企业协议

部署是德科技软件企业协议,为您的组织获取持续价值。 企业协议将提供可重新混合的许可证资产库,使您可以灵活且经济高效地访问和使用是德科技广泛的软件组合。

特色资源

查看所有资源

查看所有资源

需要帮助或遇到问题?