这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- Y1901B 适配器,1.0 mm 加固型(阴头)至 1.85 mm(阴头),直流至 67 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
Y1901B 适配器,1.0 mm 加固型(阴头)至 1.85 mm(阴头),直流至 67 GHz
提供在更高频率下使用加固型 1.0 mm 连接器测量同轴器件的简单方法
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
提供在更高频率下使用加固型 1.0 mm 连接器测量同轴器件的简单方法
特点
- 加固的 1.0 mm 连接器
- 可轻松用于晶圆和同轴器件测量
- 插入损耗(典型值):0.5 dB
- 回波损耗:20 dB
- 最大连续波功率:10 W
- 可重复性:1.0 mm 时为 -35 dB,1.85 mm 时为 -40 dB
Keysight Y1901B 精密型 1.0 mm 同轴至 1.85 mm 同轴适配器提供了一种在较高频率下测量同轴器件的简单方法。它专为测量拥有 50 欧姆电阻、直流至 67 GHz 频率范围的元器件而设计。
需要帮助或遇到问题?