这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- W281DS In-line 同轴至波导适配器,1.0 mm(阳头)至 WR-10,75 至 110 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
W281DS In-line 同轴至波导适配器,1.0 mm(阳头)至 WR-10,75 至 110 GHz
通过 Keysight W281DS In-line 1.0 mm(阳头)至 WR-10 波导适配器,可以简单方便地连接和测量 W 频段(75 GHz 至 110 GHz)波导器件。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
通过 Keysight W281DS In-line 1.0 mm(阳头)至 WR-10 波导适配器,可以简单方便地连接和测量 W 频段(75 GHz 至 110 GHz)波导器件。
特点
- 75 GHz 至 110 GHz
- 插入损耗(典型值):0.7 dB
- 回波损耗(典型值):16 dB
- 最大连续波功率:10 W
通过 Keysight W281DS In-line 1.0 mm(阳头)至 WR-10 波导适配器,可以简单方便地连接和测量 W 频段(75 GHz 至 110 GHz)波导器件。
了解关于是德科技波导适配器的最新信息。
需要帮助或遇到问题?