通过 Keysight V281DS In-line 1.0 mm(阳头)至 WR-15 波导适配器,可以简单方便地连接和测量 V 频段(50 GHz 至 75 GHz)波导器件。

特点

  • 50 GHz 至 75 GHz
  • 插入损耗(典型值):0.7 dB
  • 回波损耗(典型值):16 dB
  • 最大连续波功率:10 W

通过 Keysight V281DS In-line 1.0 mm(阳头)至 WR-15 波导适配器,可以简单方便地连接和测量 V 频段(50 GHz 至 75 GHz)波导器件。

需要帮助或遇到问题?