这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- V281CS In-line 同轴至波导适配器,1.0 mm(阴头)至 WR-15,50 至 75 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
V281CS In-line 同轴至波导适配器,1.0 mm(阴头)至 WR-15,50 至 75 GHz
通过这个 1.0 mm(阴头)至 WR-15 适配器,可以非常方便地连接和测量 50 GHz 至 75 GHz 的波导器件。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
通过 Keysight V281CS In-line 1.0 mm(阴头)至 WR-15 波导适配器,可以简单方便地连接和测量 V 频段(50 GHz 至 75 GHz)波导器件。
特点
- 50 GHz 至 75 GHz
- 插入损耗(典型值):0.7 dB
- 回波损耗(典型值):16 dB
- 最大连续波功率:10 W
通过 Keysight V281CS In-line 1.0 mm(阴头)至 WR-15 波导适配器,可以简单方便地连接和测量 V 频段(50 GHz 至 75 GHz)波导器件。
需要帮助或遇到问题?