这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- ...
- 附件
- 适配器和连接器
- V281C 波导至 1.0 mm(阴头)适配器,V 频段,50 至 75 GHz
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
V281C 波导至 1.0 mm(阴头)适配器,V 频段,50 至 75 GHz
具有出色的可重复性和丰富的测量功能,并配有精密型 1 mm 同轴连接器
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
具有出色的可重复性和丰富的测量功能,并配有精密型 1 mm 同轴连接器。
特点
- 频率范围:50 至 75 GHz
- 最大驻波比:1.16
- 波导名称:EIA WR-15 MIL-W-85/3-018
- 法兰名称:UG-385/U MIL-F-3922/67B-002
- 同轴连接器:1.0 mm 阴头
Keysight V281C 是一个 1 mm 阴头至 V 频段波导适配器,具有 50 GHz 至 75 GHz 的频率范围。 V281C 适用于 Keysight 8510XF 系统。
- 频率范围:50 至 75 GHz
- 最大驻波比:1.16
- 波导名称:EIA WR-15 MIL-W-85/3-018
- 法兰名称:UG-385/U MIL-F-3922/67B-002
- 同轴连接器:1.0 mm 阴头
了解更多、更新的相关信息,请访问是德科技波导适配器。
需要帮助或遇到问题?