Choose a country or area to see content specific to your location
确认您的国家或地区
中国
请确认
确认您所在的国家/地区,以便获取相应的价格、促销、活动和联系信息等。
在 PCIe 2.0® 的速度上,可靠的探测变得更加重要。没有可靠的探测解决方案和大小合适的探头,要想捕获可靠的数据几乎是不可能的。
新型是德 ZIF 飞线探头与示波器结合使用,通过同一个 ZIF 探针焊点可进行物理层测量;与协议分析仪结合使用可调试逻辑层故障。
是德可为 PCIe 2.0 提供业内独一无二的探头系列,包括全尺寸中间总线探头(有直接、混合、分离各种类型)、半尺寸中间总线探头、插槽内插式探头、飞线探头以及如今的 ZIF 飞线探头。
用于 Keysight E2960B 的 PCI Express 探头―― 手册
PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的注册商标.