这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
- 是德科技主页
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 附件
- 适配器和连接器
- K281C 波导至 3.5 mm(阴头)适配器,K 波段,26.5 GHz
K281C 波导至 3.5 mm(阴头)适配器,K 频段,18 至 26.5 GHz
将波导传输线转换为 50 Ω 同轴线,最大 SWR 为 1.07
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
HIGHLIGHTS
出色的射频性能
- 最大驻波比:1.07
特性
- 波导名称:EIA WR-42 MIL-W-85/1-103
- 镶条名称:UG-597/U MIL-F-3922/54C-002
Keysight K281C 适配器可将波导传输线转接到 50 Ω 同轴线。能量可在任一方向上传输,每个适配器均可覆盖其波导带宽的完整频率范围,且驻波比(SWR)小于 1.07。
对K281C感兴趣吗?
需要帮助或遇到问题?